Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(27 Ürün grupları)
Endüstriyel Kasterler otomotiv, mühendislik, imalat vb. ağır hizmet tipi uygulamalar veya sektörler için idealdir. Ağır yükleri kaldırmak üzere tasarlanan bu kasterler genellikle kaydırma arabaları, depolama arabaları, çekme halatları, bakım ekipmanları, platform kamyonları vb. uygulamalarda kullanılır. Çeşitlerimiz Cıvata Delikli, Dişli Milli, Sabit veya Döner Plakalı kaster türleri içerip Kauçuk, Naylon, Dökme Demir ve Poliüretan gibi farklı renk ve malzemelerde üretilmiştir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
DK Film, kauçuk yapışkanlı, yüksek yapışma gücüne sahip çift taraflı bir banttır. Kauçuk bazlı yapıştırıcılar başlangıçta önemli bir yapışma gücüne sahiptir ve düşük yüzey enerjili alt katmalar dahil birçok farklı yüzeyi yapıştırmak üzere tasarlanmıştır. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Kauçuk esaslı, her iki yüzde kalıcı (doğrudan UV ışını için önerilmez). Uygulama alanlarından bazıları: İsim levhaları, Ambalaj ve ciltçilik, İşaretleme, Satış Noktası stantları, Oluklu klasör/kutu, Plastik bağlantı elemanları.
8606, bant uygulamasının torba üretim aşamasında olduğu yeniden kapatılabilir polietilen/polipropilen torbalar için bir genel amaçlı banttır. Esnek ambalaj malzemeleri ve gerekli yapışma gücündeki büyük farklılıklar nedeniyle, bandın kullanımdan önce tüm uygulamalar içi tam olarak değerlendirilmesi önerilir.
DK Film köpük bandın kalınlığı olmadan, kalıcı kauçuk bazlı yapıştırıcının yapışma gücünü sunar. Kauçuk bazlı yapıştırıcılar başlangıçta önemli bir yapışma gücüne sahiptir ve birçok farklı yüzeyi yapıştırmak üzere tasarlanır. Daha fazla esneklik için iki yapıştırıcı kalınlığı mevcuttur: Daha az talepkâr veya maliyetin önemli olduğu projelerde 3,0 mil kalınlığında bant kullanın. Daha yüksek yırtılma direnci gerektiren uygulamalar için de 4,5 mil kalınlığında bant kullanın. Ekstrüzyonlar, İsim levhaları, Ambalaj ve ciltçilik, İşaretleme, Satış Noktası stantları, Oluklu klasör/kutu, Plastik bağlantı elemanları
Teller ve kablolar bu Yuvarlak Tel Kelepçelerinin içine kolayca yerleşir. Tel Kelepçe geçen telleri bir kilitleme mekanizmasına gerek duyulmadan tutar ve yönlendirir.
Geçmeli uygulama kolay montaj sağlar. Yuvarlak şekli sayesinde bu Tel Kelepçeleri çok çeşitli kablo çapı boyutlarında kullanıma uygundur.
Bu tel kelepçelerinin yapıldığı malzeme iyi oranda sabit sıcaklık, güç ve mekanik direnç de sağlar.
Kenar Tutucu Tel Kelepçeleri, kabloların ve tellerin pano kenarına veya kesiğe oturtulmasına izin verir.
Üst kilit giriş sistemi kabloların sabitlenmesini ve hassas bileşenlerden uzak olmasını sağlar. Kablolar gerektiğinde kolayca çıkartılabilir. Tel kelepçesi parmak ucuyla bastırılarak kolayca takılabilir ve çıkartılabilir.
Bu tel kelepçelerinin yapıldığı malzeme iyi oranda sabit sıcaklık, güç ve mekanik direnç de sağlar.
Duraco Metal Shelf Tape®, geride çirkin köpük bant kalıntısı bırakmadan tabakasız yüzeylerden sökülebilen güçlü ve Çift Taraflı Yapışkan bir köpük bandı olarak mağazacılık ihtiyaçlarını karşıladığı yerinde sınanmıştır. Özellikler: Yapıştırıcı: Kauçuk esaslı, her iki yüzde (doğrudan UV ışını için önerilmez). Raf Tarafındaki yapıştırıcı bir metal yüzeye yapıştığında köpük kalıntısı bırakmayacak şekilde, özel olarak formüle edilmiştir. Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Fiyat Kanalı Eklentisi, Metal Raf Malzemesi, Depo/Antrepo: Konum Etiketleme, Mağazacılık Rafları, Metal Raf İşaretlemesi
Kilitli Kablo Kelepçesi, Doğal Naylon 6/6'dan mamuldür. Tel kelepçesi kabloları toplayıp yönlendirir, hassas veya keskin bileşenlerden uzak tutar. Ayrıca, kablo ve telleri düzenler ve karmaşıklığı önler. Elektronik uygulamalarında kullanım için idealdir.
Alternatif montaj stilleriyle çeşitli tipleri mevcuttur. Düzgün ve yuvarlak köşelere uyan seçenekleri, kuruluma takarken fiber üzerinde oluşabilecek baskıyı önlemeye yardımcı olur. Dar alanlarda alçak yüksekliğe sahip kenar girişli seçenekler de bu ürün grubundadır. Çok çeşitli seçenekler sunan bu grupta kör deliklere takılan veya yapışkanlı ürünler de bulunur.
Tel kelepçeleri birçok farklı kablo çapına uygundur ve kolay takılır.
Zarif görünümlü bu kasterler genellikle ofis ve benzeri ticari tesislerde kullanılan ekipman için harika bir seçenektir. Mobilya ve Ofis Kasterleri çeşitlerimiz çalışma masaları, pedestallar, depo el arabaları, toplantı masaları vb uygulamalarda kullanılır. Bu ürünler Kauçuk, Naylon, Çinko Kaplama Çelik ve diğer malzemelerde sunulur. Uygulamanız uygun Küre, Çift Hareketli Tekerlekli, Cıvata Delikli, Telli Jantlı Tekerlekli, Tırtıklı Milli Tekerlek gibi çeşitli tiplerde mevcuttur. Ürünlerimiz birçok farklı yük kapasitesi ve boyutta sunulur.
Duraco ATG BANDI ATB dağıtıcılarında (Yapıştırıcı Transfer Tabancası) kullanılır ve bandın hızla ve kolayca uygulanmasını sağlar. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Camla dengelenmiş akrilik. Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -22F ila 230F. Posterler. Işıklı işaretler. Fotoğraf montajı. Poster yerleştirme. Cep klasörü montajı. Birleştirme. Ürün montajı
Tıbbi Amaçlı Kasterler sağlık sektöründe; hastane, bakım evi, laboratuvar ve benzeri diğer kurumlara ekipmanların taşınmasında çok büyük öneme sahiptir. Girdiğiniz her sağlık tesisinde monitörler ve cihazlar, ventilatörler, yataklar, medikal arabalar ve el arabaları, kaldıraçlar ve tekerlekli arabalar ile kaster ve tekerlek kullanan diğer tüm taşınabilir ekipmanları görürsünüz. Kapsamlı ürün yelpazemiz farklı kaster türleri içerir: Levina, Linea, Çift Hareketli Tekerlek, Döner, Sabit Plakalı Tekerlek ve diğerleri. Kaster ürünlerimiz Poliüretan, Çinko Kaplamalı Çelik ve Naylon gibi çeşitli renk ve malzemede sunulur: Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Teller ve kablolar bu yuvarlak Tel Kelepçelerinin içine kolayca yerleşir. Tel Kelepçe geçen telleri bir kilitleme mekanizmasına gerek duyulmadan tutar ve yönlendirir.
Bu Tel Kelepçeleri, vidalı montaj ve kendinden yapışkanlı seçeneklere sahiptir. Yapıştırıcılı seçenek, yüksek kaliteli yapışkan banda sahiptir.
Yuvarlak şekli sayesinde bu Tel Kelepçeleri çok çeşitli kablo çapı boyutlarında kullanıma uygundur.
Bu tel kelepçelerinin yapıldığı malzeme iyi oranda sabit sıcaklık, güç ve mekanik direnç de sağlar.
Yiyecek ve konaklama sektörlerinde ideal bir seçim olan Yeme-İçme Hizmeti Amaçlı Kasterler genellikle hostes arabaları, fırınlar ve diğer taşınabilir yemek pişirme aparatları ile çöp kovası, mutfak üniteleri ve depo rafları gibi ekipmanlarda kullanılır. Ürünlerimiz Poliüretan, Paslanmaz Çelik ve Naylon gibi malzemelerden imal edilen lastikler içerir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Yüksek Sıcaklık Kasterleri, ekmek fırını tekerlekleri gibi ekipmanların yanı sıra endüstriyel fırın ekipmanları ve otoklavlar gibi yüksek ısılı uygulamalar için idealdir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı diğer uygulamalarda da kullanılır. Cıvata Delikli, Sabit veya Döner Plakalı tipler sunuyoruz. Bu ürünler Termoplastik, Paslanmaz Çelik ve Kauçuk gibi malzeme ve renk seçeneklerinde mevcuttur. Çeşitli yük kapasiteleri ve boyutları bulunur.
Duraco High Bond® Bantlar çok çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılayan yüksek performanslı akrilik köpük esaslı bantlardır. Yüksek Tespit Gücüne sahip Bantlar kurcalamaya karşı korumalıdır, farklı metalleri yapıştırmak için harikadır ve sıcaklık döngülerine çok dayanıklıdır. Üç rengi mevcuttur: şeffaf, beyaz, gri. Şeffaf, şeffaf akrilik ve cam uygulamaları için idealdir. Önceden kesilmiş parçalar uygulamayı kolaylaştırır - soyun ve yapıştırın. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Akrilik Köpük Göbekli Kalıcı Yapıştırıcı. Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20F ila 300F Beyaz: -20F ila 240F Gri: -20F ila 240F; Uygulama Alanları: Tüketici ve ticari cihazlarda mekanik bağlantı elemanlarını değiştirmek için. Tasarım: Dekoratif panellerin kusursuz takılması. Elektronik: LCD ekranlar, taşınabilir elektronik düzenekler, veri saklama yerleri. Etkinlik Promosyonu: Pürüzsüz afiş birleştirme ve işaretleme. Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme: Klima ünitesi montajında mekanik bağlantı elemanlarının ve kaynak işlemlerinin yerine kullanın
Duraco High Bond® Bantlar çok çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılayan yüksek performanslı akrilik köpük esaslı bantlardır. Yüksek Tespit Gücüne sahip Bantlar kurcalamaya karşı korumalıdır, farklı metalleri yapıştırmak için harikadır ve sıcaklık döngülerine çok dayanıklıdır. Dört rengi mevcuttur: şeffaf, beyaz, gri ve siyah. Şeffaf, şeffaf akrilik ve cam uygulamaları için idealdir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Akrilik Köpük Göbekli Kalıcı Yapıştırıcı. Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20F ila 300F Uygulama Alanları: Aletler: Tüketici ve ticari aletlerde mekanik bağlantı elemanlarının yerine kullanın. Tasarım: Dekoratif panellerin kusursuz takılması. Elektronik: LCD ekranlar, taşınabilir elektronik düzenekler, veri saklama yerleri. Etkinlik Promosyonu: Pürüzsüz afiş birleştirme ve işaretleme. Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme: Klima ünitesi montajında mekanik bağlantı elemanlarının ve kaynak işlemlerinin yerine kullanın
Kalın Remo One, 3 boyutlu etkisi yaratmak için kullanılan iki taraflı Kalıcı/Soyulabilir yapışkan bir köpük bloktur. Bir yüzünde son derecede güçlü kalıcı yapıştırıcımıza, diğerinde de çıkarılabilir yapıştırıcımıza sahiptir. Çıkarılabilir yüzü kırmızı baskılı astarımızla belirtilir ve çoğu tabakalaşmamış sert yüzeylerden uzun süre sonra bile çıkarılabilir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Bir yüzü kalıcı kauçuk bazlı, montaj tarafı çıkarılabilir yapıştırıcılı Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Hafif Uygulamalar ya da boşluk doldurmak için. Tek seferlik kullanım içindir. Uygulama Alanları. Promosyona yönelik işaretleme Geçici işaretleme. Geçici ve yarı kalıcı vitrinler. Tek kullanımlık grafikler. Raf Teşhirleri ve Askılıkları
Remo One bir yüzünde son derecede güçlü kalıcı bir yapıştırıcı, diğer yüzünde çıkarılabilir yapıştırıcıya sahip çift taraflı Kalıcı/Soyulabilir yapışkan bir köpük banttır. Çıkarılabilir yüzü kırmızı baskılı astarımızla belirtilir ve çoğu tabakalaşmamış sert yüzeylerden uzun süre sonra bile çıkarılabilir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Bir yüzü kalıcı kauçuk bazlı, montaj tarafı çıkarılabilir yapıştırıcılı; Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Tutma Gücü: 1 inç kare bantta 1/2 libre. Tek seferlik kullanım içindir; Uygulama Alanları: Promosyon ve geçici işaretleme. Geçici ve kalıcı vitrinler, Tek kullanımlık promosyon grafikleri. Raf Teşhirleri ve Askılıkları
Kalın Remo İki, 3 boyutlu etkisi yaratmak için kullanılan iki taraflı yapışkan bir köpük bloktur. Her iki yüzünde çıkarılabilir yapıştırıcımıza sahiptir. Çıkarılabilir yapıştırıcımız çoğu tabakalaşmamış sert yüzeylerden uzun süre sonra bile çıkarılabilir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Her iki yüzünde de çıkarılabilir yapıştırıcı (doğrudan UV ışınının kullanıldığı uygulamalar için önerilmez); Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Tutma Gücü: 1 inç kare bantta 1/2 libre. Uygulama Alanları. Promosyona yönelik ve geçici işaretleme Geçici ve kalıcı vitrinler. Tek kullanımlık promosyon grafikleri. Raf Teşhirleri ve Askılıkları
Remo Two is double sided adhesive foam tape that is removable on both sides. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Her iki yüzünde de çıkarılabilir yapıştırıcı (doğrudan UV ışınının kullanıldığı uygulamalar için önerilmez); Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Tutma Gücü: 1 inç kare bantta 1/2 libre. Tek seferlik kullanım içindir; Uygulama Alanları: Promosyon ve geçici işaretleme Tüketici Ambalajı. Tek kullanımlık promosyon grafikleri. Grafiklere bağlanmamış kitler
Remo One bir yüzünde son derecede güçlü kalıcı yapıştırıcımıza, diğerinde de çıkarılabilir yapıştırıcımıza sahip, çift taraflı yapışkan bir köpük banttır. Çıkarılabilir yüzü kırmızı baskılı astarımızla belirtilir ve çoğu tabakalaşmamış sert yüzeylerden uzun süre sonra bile çıkarılabilir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Bir yüzü kalıcı kauçuk bazlı, montaj tarafı çıkarılabilir yapıştırıcılı. Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Tutma Gücü: 1 inç kare bantta 1/2 libre. Tek seferlik kullanım içindir. Uygulama Alanları. Promosyon ve geçici işaretleme, Geçici ve kalıcı vitrinler, Tek kullanımlık promosyon grafikleri, Raf Teşhirleri ve Askılıkları, Kısa Rulolar her türlü promosyon ve geçici işaretleme barındıran kitlere dahil edilmek için idealdir.
Her iki yüzünde kalıcı yapıştırıcı bulunan kalın Twin Stick köpük blokları kalıcı bir 3 boyut etkisi bırakmakta kullanılabilir. Son derecede güçlü kauçuk bazlı yapıştırıcımız oluklu, sunta, ahşap, düşük yüzey enerjili plastikler, toz kaplı malzemeler ve morötesi kaplamalar dahil, birçok farklı yüzey türlerini birleştirmek üzere geliştirilmiştir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Kauçuk esaslı, her iki yüzde kalıcı (doğrudan UV ışını için önerilmez) Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F; Uygulama Alanları. Hafif Uygulamalar ya da boşluk doldurma. 3 boyutlu etki katar. Vitrinlerin öne çıkmasını sağlar. Pop Out
Twin Stick Satış Noktası Stantlarınin ve işaretlerin montajında sektörün tercihidir. Esnek köpük taşıyıcı boşlukları doldurarak düzensiz yüzeylerin birleştirilmesine izin verir. Son derecede güçlü kauçuk bazlı yapıştırıcımız oluklu, sunta, ahşap, düşük yüzey enerjili plastikler, toz kaplı malzemeler ve morötesi kaplamalar dahil, birçok farklı yüzey türlerini birleştirmek üzere geliştirilmiştir.
Dubl Kote Akrilik her iki tarafında akrilik yapışkanla kaplanmış, çok amaçlı kullanılabilen çift taraflı bir köpük banttır. Manüel ve otomatik uygulamalar için idealdir. Boşlukları doldurmak için esnek, düzensiz yüzeyleri birleştirmek için elverişlidir. Akrilik yapışkanlar UV ışınlarıyla bozulmaz ve yüksek akışkanlaştırıcı direncine sahiptir. Özellikler: Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 175F İşaretleme, Açık hava işaretlemesi, Uç kapakları, Başlıklar, Oda spreyleri, Koruyucu eklentiler, hafif Ayna montajı.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin