Menü Arama

Film Bant Ruloları - 8606 Yeniden Kapatılabilir, Film Astarlı Torba Kapatma Bandı

Üretimde

8606, bant uygulamasının torba üretim aşamasında olduğu yeniden kapatılabilir polietilen/polipropilen torbalar için bir genel amaçlı banttır. Esnek ambalaj malzemeleri ve gerekli yapışma gücündeki büyük farklılıklar nedeniyle, bandın kullanımdan önce tüm uygulamalar içi tam olarak değerlendirilmesi önerilir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Rulo Çapı Toplam Uzunluk Yapışkan Tipi Astar Genişliği Satın Al
2.889,9284 TL - 2.889,9284 TL Üretimde
152.0 mm
8000 m
Permanent Water-Based Acrylic on Exposed Side, Peelable Water-Based Acrylic on Liner Side
15.0 mm
Yapışkan Film 7.0 mm 15.0 mm 8000 m Clear

D491307

Fiyat Aralığı
2.889,9284 TL - 2.889,9284 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Yapıştırıcı Taşıyıcı
    Film
  • Yapışkan Tipi
    Permanent Water-Based Acrylic on Exposed Side, Peelable Water-Based Acrylic on Liner Side
  • Renk
    Clear
  • Ayırıcı Astar Rengi
    Hazy
  • Sökülebilirlik
    One Side Permanent;One Side Removable