Menü Arama

Çift Taraflı Köpük Bant Parçaları - 2 Yüzü Çıkarılabilir - Remo One

Stokta

Remo Two is double sided adhesive foam tape that is removable on both sides. Specifications: Adhesive: Removable adhesive on both sides (not recommended in applications with direct UV exposure); Application Temperature: 65F to 100F; Service Temperature: -20F to 150F; Holding Power: 1/2 lb per 1 sq. in. of tape. Intended for one time use; Applications: Promotional and temporary signage Consumer Packaging. Single use promotional graphics. Kits unattached to graphics

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Toplam Kalınlık Toplam Genişlik Satın Al
4.800,348 TL - 4.800,348 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
0.8 mm
25.4 mm
5.435,61 TL - 5.435,61 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Beyaz

471119

Fiyat Aralığı
4.800,348 TL - 4.800,348 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Kauçuk
  • Renk
    Beyaz
  • Biçim
    Square
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.8 mm
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Beyaz

471183

Fiyat Aralığı
5.435,61 TL - 5.435,61 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Kauçuk
  • Renk
    Beyaz
  • Biçim
    Rectangular
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Toplam Kalınlık
    3.2 mm