Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(27 Ürün grupları)
Dubl Kote her iki yüzünde akrilik yapışkanla kaplanmış, çok amaçlı kullanılabilen çift taraflı bir köpük banttır. Manüel ve otomatik uygulamalar için idealdir. Boşlukları doldurmak için esnek, düzensiz yüzeyleri birleştirmek için elverişlidir. Oluklu, tahta, toz boya kaplamalı malzeme, cam ve düşük yüzey enerjili plastikler de dahil, çok sayıda yüzeye yapışmak üzere tasarlanmıştır. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Kauçuk bazlı, her iki yüzde kalıcı (doğrudan UV ışını için önerilmez); Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 150F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Tutma Gücü: 1 inç kare bantta 1 libre. Uygulama Alanları. Geçici, yarı kalıcı ve kalıcı vitrinler, Plastik ekstrüzyonlar, Kablo yönetim kanalları, işaretler, Uç Kapakları, Başlıklar, Dokulu yüzey yapıştırma.
Çift Taraflı Vakum Ağızları yassı ve dairesel bir tasarıma sahiptir. İki taraftaki vakum ağızlarıyla güvenli bir tutuş sağlayıp iki paralel yüzeyi birbirinde ayırıp tampon görevi görür.
Temiz ve düz yüzeyleri birleştiren tasarım, bir montaj deliği veya başka bir bağlantı elemanı gerektirmez.
Çift vakum ağzı içeren kendinden asılan teşhirleri takmak için idealdir. Cam masa üstleri için dengeleyici olarak da kullanılabilir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin