Menü Arama

Yuvarlak Yalıtım İzolatörleri

Stokta

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Series Code :SR2797

Seri Kodu: SR2797

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
177 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Dahili Diş Uzunluğu Gövde Çapı Stil Ara Parça Uzunluğu Satın Al
43,003 TL - 43,003 TL 5999 Stokta
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
30.0 mm
26,0752 TL - 26,0752 TL 2496 Stokta
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
20.0 mm
39,0076 TL - 39,0076 TL 7498 Stokta
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
30.0 mm
39,0076 TL - 39,0076 TL 1300 Stokta
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
25.0 mm
42,8978 TL - 42,8978 TL 1192 Stokta
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
35.0 mm
28,3882 TL - 28,3882 TL 91273 Stokta
M4
4.0 mm
8.0 mm
Female/Female
8.0 mm
28,3882 TL - 28,3882 TL 13300 Stokta
M4
7.5 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
30,1756 TL - 30,1756 TL 8300 Stokta
M4
7.5 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
30,1756 TL - 30,1756 TL 52200 Stokta
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
20.0 mm
26,0752 TL - 26,0752 TL 261 Stokta
M3
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
18.0 mm
37,2201 TL - 37,2201 TL 2660 Stokta
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
25.0 mm
23,5517 TL - 23,5517 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.0 mm
6.0 mm
Female/Female
10.0 mm
43,8442 TL - 43,8442 TL 70 Stokta
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
30.0 mm
26,0752 TL - 26,0752 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
16.0 mm
26,0752 TL - 26,0752 TL 54000 Stokta
M3
4.0 mm
6.0 mm
Female/Female
8.0 mm
24,498 TL - 24,498 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.0 mm
6.0 mm
Female/Female
10.0 mm
26,0752 TL - 26,0752 TL 1100 Stokta
M3
9.0 mm
6.0 mm
Female/Female
18.0 mm
27,3369 TL - 27,3369 TL 270000 Stokta
M4
2.5 mm
8.0 mm
Female/Female
5.0 mm
27,3369 TL - 27,3369 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
5.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
48,2897 TL - 48,2897 TL 292 Stokta
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
50.0 mm
  • / 9
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 8.0 mm M4 30.0 mm

300430000038

Fiyat Aralığı
43,003 TL - 43,003 TL

Stok Seviyeleri
5999 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 6.0 mm M3 20.0 mm

300320059935

Fiyat Aralığı
26,0752 TL - 26,0752 TL

Stok Seviyeleri
2496 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 6.0 mm M3 30.0 mm

300330059935

Fiyat Aralığı
39,0076 TL - 39,0076 TL

Stok Seviyeleri
7498 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 6.0 mm M3 25.0 mm

300325059935

Fiyat Aralığı
39,0076 TL - 39,0076 TL

Stok Seviyeleri
1300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 6.0 mm M3 35.0 mm

300335059935

Fiyat Aralığı
42,8978 TL - 42,8978 TL

Stok Seviyeleri
1192 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 8.0 mm M4 8.0 mm

300408059935

Fiyat Aralığı
28,3882 TL - 28,3882 TL

Stok Seviyeleri
91273 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 8.0 mm M4 15.0 mm

300415000038

Fiyat Aralığı
28,3882 TL - 28,3882 TL

Stok Seviyeleri
13300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    7.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 8.0 mm M4 15.0 mm

300415059935

Fiyat Aralığı
30,1756 TL - 30,1756 TL

Stok Seviyeleri
8300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    7.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 8.0 mm M4 20.0 mm

300420059935

Fiyat Aralığı
30,1756 TL - 30,1756 TL

Stok Seviyeleri
52200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 6.0 mm M3 18.0 mm

300318000038

Fiyat Aralığı
26,0752 TL - 26,0752 TL

Stok Seviyeleri
261 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 6.0 mm M3 25.0 mm

300325000038

Fiyat Aralığı
37,2201 TL - 37,2201 TL

Stok Seviyeleri
2660 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 6.0 mm M3 10.0 mm

300310000038

Fiyat Aralığı
23,5517 TL - 23,5517 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 8.0 mm M4 30.0 mm

300430059935

Fiyat Aralığı
43,8442 TL - 43,8442 TL

Stok Seviyeleri
70 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 6.0 mm M3 16.0 mm

300316059935

Fiyat Aralığı
26,0752 TL - 26,0752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    16.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 6.0 mm M3 8.0 mm

300308059935

Fiyat Aralığı
26,0752 TL - 26,0752 TL

Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 6.0 mm M3 10.0 mm

300310059935

Fiyat Aralığı
24,498 TL - 24,498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 6.0 mm M3 18.0 mm

300318059935

Fiyat Aralığı
26,0752 TL - 26,0752 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 8.0 mm M4 5.0 mm

300405000038

Fiyat Aralığı
27,3369 TL - 27,3369 TL

Stok Seviyeleri
270000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 8.0 mm M4 10.0 mm

300410000038

Fiyat Aralığı
27,3369 TL - 27,3369 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 50.0 mm

TNM4-8-50-1

Fiyat Aralığı
48,2897 TL - 48,2897 TL

Stok Seviyeleri
292 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm