These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
Series Code :SR2797
Seri Kodu: SR2797
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Dahili Diş Uzunluğu | Gövde Çapı | Stil | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Dahili Diş Uzunluğu A | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,9349 TL - 32,9349 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 33,7597 TL - 33,7597 TL | 20548 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Dişi/Erkek
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 39,8334 TL - 39,8334 TL | 3800 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 43,003 TL - 43,003 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 74,9914 TL - 74,9914 TL | 291 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Dişi/Erkek
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 49,5136 TL - 49,5136 TL | 398 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Dişi/Erkek
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 39,8334 TL - 39,8334 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 45,508 TL - 45,508 TL | 7960 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 43,1714 TL - 43,1714 TL | 66 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Dişi/Erkek
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 35,3827 TL - 35,3827 TL | 6749 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 39,7987 TL - 39,7987 TL | 26554 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 32,9349 TL - 32,9349 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 35,3827 TL - 35,3827 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 35,5645 TL - 35,5645 TL | 14058 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 28,7733 TL - 28,7733 TL | 762 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Dişi/Erkek
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 29,4115 TL - 29,4115 TL | 18730 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Dişi/Erkek
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 49,5136 TL - 49,5136 TL | 280 Stokta |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 46,3982 TL - 46,3982 TL | 98 Stokta |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 58,6374 TL - 58,6374 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 73,7697 TL - 73,7697 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin