Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
Series Code :SR2797
Seri Kodu: SR2797
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Dahili Diş Uzunluğu | Gövde Çapı | Stil | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,2009 TL - 64,2009 TL | 30096 Stokta |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 120,5017 TL - 120,5017 TL | 200 Stokta |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 45,508 TL - 45,508 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 46,3982 TL - 46,3982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 49,5136 TL - 49,5136 TL | 3140 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 58,6374 TL - 58,6374 TL | 288 Stokta |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 30,1029 TL - 30,1029 TL | 2058 Stokta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 32,9349 TL - 32,9349 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 28,7733 TL - 28,7733 TL | 762 Stokta |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 52,7403 TL - 52,7403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 49,5136 TL - 49,5136 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 43,1714 TL - 43,1714 TL | 100 Stokta |
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 32,9349 TL - 32,9349 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 33,7597 TL - 33,7597 TL | 20582 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 35,3827 TL - 35,3827 TL | 6749 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 32,9349 TL - 32,9349 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 43,1714 TL - 43,1714 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 49,5136 TL - 49,5136 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 64,2009 TL - 64,2009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 35,1023 TL - 35,1023 TL | 107 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin