Menü Arama

Erkek-Dişi İzolatörler Round 9.5 mm M4 18.0 mm

Erkek-dişi Naylon, yalıtkan izolatör BDK kurulumlarındaki hassas bileşenler için elektrik yalıtımı sağlar.
Ürün kodu:

TNM4-9.5-18-2

291 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 74,9914 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

7.499,14 TL

100 x 74,9914 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
Pul Şekli Round
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) M4
Gövde Çapı 9.5 mm
Dahili Diş Uzunluğu A 10.0 mm
Dahili Diş Uzunluğu 10.0 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 105 °C
Ara Parça Uzunluğu 18.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Stil Dişi/Erkek
Diş Boyutu M4
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin