Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Black, Red, Yellow Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,8764 TL - 38,8972 TL | 6480 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 5,7196 TL - 14,0133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 10,7245 TL - 26,275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 13,2478 TL - 32,4572 TL | 16500 Stokta |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 20,5026 TL - 50,2316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,882 TL - 4,611 TL | 40000 Stokta |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 2,3447 TL - 5,7444 TL | 77000 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 3,0279 TL - 7,4186 TL | 320000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,1847 TL - 10,2524 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik
|
||
| 4,3002 TL - 10,5357 TL | 15000 Stokta |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 2,292 TL - 5,6156 TL | 234000 Stokta |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 2,8283 TL - 6,9293 TL | 81000 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 4,1215 TL - 10,0978 TL | 99000 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik
|
||
| 1,84 TL - 4,508 TL | 470000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,8084 TL - 4,4307 TL | 108000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,7337 TL - 6,6976 TL | 64000 Stokta |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 5,1413 TL - 12,5964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,8925 TL - 4,6368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,618 TL - 6,414 TL | 9500 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 4,1636 TL - 10,2008 TL | 190000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin