Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Black, Red, Yellow Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2815 TL - 5,5897 TL | 66500 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,5549 TL - 6,2597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,7242 TL - 4,2245 TL | 72000 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik
|
||
| 2,1658 TL - 5,3064 TL | 27000 Stokta |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,6928 TL - 4,1474 TL | 396000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,3352 TL - 3,2715 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik
|
||
| 1,6192 TL - 3,9671 TL | 657000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,7242 TL - 4,2245 TL | 212800 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 1,9135 TL - 4,6881 TL | 161500 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 2,2184 TL - 5,4353 TL | 126000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 1,7831 TL - 1,7831 TL | 190000 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.5 in
12.7 mm
|
Dişsiz
|
||
| 3,671 TL - 8,9941 TL | 208 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Sarı
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 2,5128 TL - 6,1566 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,8925 TL - 4,6368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,7337 TL - 6,6976 TL | 52000 Stokta |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 3,396 TL - 8,3203 TL | 68000 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 5,2256 TL - 12,8026 TL | 40000 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik
|
||
| 2,1449 TL - 5,255 TL | 7000 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 2,7863 TL - 6,8263 TL | 71500 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,8084 TL - 4,4307 TL | 117000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin