Menü Arama

Yuvarlak Uç Kapağı 8.3 mm 19.0 mm PVC Black

Yuvarlak Vinil Uç Kapağı siyah renkte olup birçok farklı uygulama için uygundur. Yuvarlak tüp, çubuk ve boru uçlarına güvenli bir şekilde uyacak şekilde tasarlanmıştır. Darbeye, aşınmaya ve hava koşullarına dayanıklıdır. Esnek ve sağlam 80 Shore PVC malzeme, 60 Shore kırmızı modelden biraz daha serttir. 70°C sıcaklığa dayanır.
Ürün kodu:

FCWA-0083-019

234000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 5,6156 TL
2500 - 4999 3,209 TL
5000 + 2,292 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.807,80 TL

500 x 5,6156 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 8.3 mm
h 19.0 mm
Thread Sizes (All) Non Threaded
Diş Standardı Dişsiz
Renk Siyah
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin