Menü Arama

Yuvarlak Uç Kapağı 30.2 mm 25.0 mm PVC Red

Yuvarlak Vinil Uç Kapağı, yüksek görünürlük sağlar ve güvenlik risklerini azaltır. Yuvarlak tüp, çubuk ve boru uçlarına güvenli bir şekilde uyacak şekilde tasarlanmıştır. Darbeye, aşınmaya ve hava koşullarına dayanıklıdır. Esnek 60 Shore PVC malzeme, daha geniş çaplara genişleyerek yırtılmadan sıkıca oturur. 70°C sıcaklığa dayanır.
Ürün kodu:

FCZF-0302-025

1425 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 50,2316 TL
500 - 999 28,7037 TL
1000 + 20,5026 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

5.023,16 TL

100 x 50,2316 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 30.2 mm
h 25.0 mm
Renk Kırmızı
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin