Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Siyah, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,0099 TL - 90,6743 TL | 496185 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 17,5586 TL - 43,0187 TL | 162875 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik
|
||
| 15,8764 TL - 38,8972 TL | 1440 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 26,706 TL - 65,4298 TL | 6300 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik
|
||
| 25,234 TL - 61,8234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrik
|
||
| 19,241 TL - 47,1403 TL | 15750 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 21,4489 TL - 52,5498 TL | 35200 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 13,1427 TL - 32,1998 TL | 98100 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik
|
||
| 27,3369 TL - 66,9754 TL | 8360 Stokta |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 33,7505 TL - 82,6887 TL | 85640 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 42,4772 TL - 104,0694 TL | 28120 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrik
|
||
| 27,5471 TL - 67,4905 TL | 35910 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 57,092 TL - 139,8754 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 20,5026 TL - 50,2316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 149,8271 TL - 367,0764 TL | 360 Stokta |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Kırmızı
|
1.969 in
50.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 5,0468 TL - 12,3647 TL | 6400 Stokta |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 12,5119 TL - 30,6541 TL | 10500 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 26,706 TL - 65,4298 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 3,8586 TL - 9,4538 TL | 90000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 4,868 TL - 11,9267 TL | 40000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin