Menü Arama

Yuvarlak Uç Kapağı 2.000 in 1.968 in PVC Siyah

Yuvarlak Vinil Uç Kapağı siyah renkte olup birçok farklı uygulama için uygundur. Yuvarlak tüp, çubuk ve boru uçlarına güvenli bir şekilde uyacak şekilde tasarlanmıştır. Darbeye, aşınmaya ve hava koşullarına dayanıklıdır. Esnek ve sağlam 80 Shore PVC malzeme, 60 Shore kırmızı modelden biraz daha serttir. 70°C sıcaklığa dayanır.
Ürün kodu:

FCWA-0508-050

531270 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 90,6743 TL
100 - 199 51,8139 TL
200 + 37,0099 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

1.813,49 TL

20 x 90,6743 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 50.8 mm
h 50.0 mm
Thread Sizes (All) 2 in BSP
Diş Standardı UNF
Renk Siyah
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin