Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Siyah, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,8764 TL - 38,8972 TL | 1440 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 25,234 TL - 61,8234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrik
|
||
| 13,1427 TL - 32,1998 TL | 98100 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik
|
||
| 26,706 TL - 65,4298 TL | 6300 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik
|
||
| 17,5586 TL - 43,0187 TL | 162875 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik
|
||
| 23,0261 TL - 56,4139 TL | 3360 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 11,5656 TL - 28,3357 TL | 93100 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 19,241 TL - 47,1403 TL | 15750 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 16,2969 TL - 39,9274 TL | 139000 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik
|
||
| 21,4489 TL - 52,5498 TL | 35200 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 12,4066 TL - 30,3966 TL | 150100 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,9661 TL - 4,817 TL | 371 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,7348 TL - 4,2503 TL | 46000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 2,8283 TL - 6,9293 TL | 48000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 2,5549 TL - 6,2597 TL | 131000 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,5456 TL - 3,7868 TL | 180500 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 2,2079 TL - 5,4095 TL | 121000 Stokta |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,4287 TL - 5,9504 TL | 310000 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,396 TL - 8,3203 TL | 126000 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,4825 TL - 3,6321 TL | 144000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin