Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Siyah, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7196 TL - 14,0133 TL | 105000 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 13,2478 TL - 32,4572 TL | 16500 Stokta |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10,7245 TL - 26,275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,882 TL - 4,611 TL | 34000 Stokta |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 2,3447 TL - 5,7444 TL | 34000 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 3,0279 TL - 7,4186 TL | 336000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,7348 TL - 4,2503 TL | 42000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 2,8283 TL - 6,9293 TL | 48000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 1,4825 TL - 3,6321 TL | 144000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,1974 TL - 5,3837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 1,84 TL - 4,508 TL | 67000 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,5549 TL - 6,2597 TL | 131000 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,924 TL - 4,714 TL | 170000 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,722 TL - 9,1188 TL | 154000 Stokta |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 4,1215 TL - 10,0978 TL | 152000 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik
|
||
| 2,1029 TL - 5,152 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 1,7032 TL - 4,173 TL | 346500 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,785 TL - 9,2736 TL | 300000 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik
|
||
| 2,0502 TL - 5,023 TL | 117000 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 1,5456 TL - 3,7868 TL | 210000 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin