Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
877 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
1,477 TL - 1,477 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
2,7863 TL - 2,7863 TL 18126 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
2,1449 TL - 2,1449 TL 182420 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
5,8801 TL - 5,8801 TL 500 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
2,7863 TL - 2,7863 TL 2574 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
3,6387 TL - 3,6387 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.7 mm
5.0 mm
12.0 mm
3,3751 TL - 3,3751 TL 76665 Stokta
3.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
2,2877 TL - 2,2877 TL 1084000 Stokta
3.1 mm
6.0 mm
3.0 mm
3,1226 TL - 3,1226 TL 62250 Stokta
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
5,0573 TL - 5,0573 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
2.2 mm
4.8 mm
6,0562 TL - 6,0562 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
2.2 mm
9.5 mm
7,1811 TL - 7,1811 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
2.2 mm
11.1 mm
8,4744 TL - 8,4744 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
2.2 mm
12.7 mm
4,4159 TL - 4,4159 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
2.2 mm
1.6 mm
5,8143 TL - 5,8143 TL 46500 Stokta
3.1 mm
6.0 mm
40.0 mm
4,048 TL - 4,048 TL 4674 Stokta
3.1 mm
8.0 mm
7.5 mm
2,9335 TL - 2,9335 TL 1186400 Stokta
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
2,1612 TL - 2,1612 TL 359964 Stokta
3.1 mm
6.0 mm
3.0 mm
2,6869 TL - 2,6869 TL 338778 Stokta
3.1 mm
6.0 mm
10.0 mm
4,3319 TL - 4,3319 TL 17159 Stokta
3.1 mm
6.0 mm
20.0 mm
  • / 44
Ara Parçası 3.5 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

RRSN-3460-12-GF

Fiyat Aralığı
1,477 TL - 1,477 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    3.5 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PA

RRSN-4280-30-GF

Fiyat Aralığı
2,7863 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
18126 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

RRSN-62100-03GF

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
182420 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

RRSN-52100-35-G

Fiyat Aralığı
5,8801 TL - 5,8801 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

RRSN-52100-18GF

Fiyat Aralığı
2,7863 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
2574 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 2.7 mm 5.0 mm 12.0 mm PA

RRSN-2750-12-GF

Fiyat Aralığı
3,6387 TL - 3,6387 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 2.0 mm PA

RRSN-3260-02-GF

Fiyat Aralığı
3,3751 TL - 3,3751 TL

Stok Seviyeleri
76665 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 3.1 mm 6.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

005314000002

Fiyat Aralığı
2,2877 TL - 2,2877 TL

Stok Seviyeleri
1084000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

RRSN-3260-08-GF

Fiyat Aralığı
3,1226 TL - 3,1226 TL

Stok Seviyeleri
62250 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 0.7 mm 2.2 mm 4.8 mm Nylon 6

R901-3

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • İç Çap
    0.7 mm
  • Dış Çap
    2.2 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 65 °C
  • Malzeme
    Nylon 6
Ara Parçası 0.7 mm 2.2 mm 9.5 mm Nylon 6

R901-6

Fiyat Aralığı
6,0562 TL - 6,0562 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    0.7 mm
  • Dış Çap
    2.2 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 65 °C
  • Malzeme
    Nylon 6
Ara Parçası 0.7 mm 2.2 mm 11.1 mm Nylon 6

R901-7

Fiyat Aralığı
7,1811 TL - 7,1811 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.1 mm
  • İç Çap
    0.7 mm
  • Dış Çap
    2.2 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 65 °C
  • Malzeme
    Nylon 6
Ara Parçası 0.7 mm 2.2 mm 12.7 mm Nylon 6

R901-8

Fiyat Aralığı
8,4744 TL - 8,4744 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    0.7 mm
  • Dış Çap
    2.2 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 65 °C
  • Malzeme
    Nylon 6
Ara Parçası 0.7 mm 2.2 mm 1.6 mm Nylon 6

R901-1

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    1.6 mm
  • İç Çap
    0.7 mm
  • Dış Çap
    2.2 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 65 °C
  • Malzeme
    Nylon 6
Ara Parçası 3.1 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

005338000002

Fiyat Aralığı
5,8143 TL - 5,8143 TL

Stok Seviyeleri
46500 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 8.0 mm 7.5 mm PA

005354059902

Fiyat Aralığı
4,048 TL - 4,048 TL

Stok Seviyeleri
4674 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm PA

005371259902

Fiyat Aralığı
2,9335 TL - 2,9335 TL

Stok Seviyeleri
1186400 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.1 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

005314059902

Fiyat Aralığı
2,1612 TL - 2,1612 TL

Stok Seviyeleri
359964 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.1 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

005323059902

Fiyat Aralığı
2,6869 TL - 2,6869 TL

Stok Seviyeleri
338778 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.1 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

005329059902

Fiyat Aralığı
4,3319 TL - 4,3319 TL

Stok Seviyeleri
17159 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah