Menü Arama

Ara Parçası 3.5 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

Cam Elyaf Takviyeli Poliamitten (PA 6 +%25 GF) imal edilmiş Yuvarlak, Siyah, Dişsiz Ara Parçası, kurulumlarınızdaki bileşenleri ayırmak için kullanılır. Plastikteki cam elyaf, daha fazla sağlamlık, sertlik ve dayanıklılığın yanı sıra, daha iyi termal direnç sunar. UL 94 HB sınıfıdır.
Ürün kodu:

RRSN-3460-12-GF

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 1,477 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

738,50 TL

500 x 1,477 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ara Parça Uzunluğu 12.0 mm
İç Çap 3.5 mm
Dış Çap 6.0 mm
Çalışma Isısı Aralığı -30 - 85 °C
Malzeme PA
Renk Siyah
Pul Şekli Round
GTIP Numarası 3926909790
Paket Adedi aşkın

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin