Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Seri Kodu: SR1941
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2488 TL - 2,2488 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,5234 TL - 2,5234 TL | 15000 Stokta |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 5,3517 TL - 5,3517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,7103 TL - 4,7103 TL | 14300 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 11,7202 TL - 11,7202 TL | 171000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 6,0562 TL - 6,0562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 15,3818 TL - 21,5345 TL | 428000 Stokta |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,5736 TL - 4,5736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,0735 TL - 2,0735 TL | 284409 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,7481 TL - 3,7481 TL | 170400 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 27,551 TL - 38,5714 TL | 198400 Stokta |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,2223 TL - 3,2223 TL | 4302 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,1484 TL - 8,1484 TL | 160104 Stokta |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,0562 TL - 6,0562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 9,599 TL - 9,599 TL | 43060 Stokta |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,4171 TL - 3,4171 TL | 333500 Stokta |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,0573 TL - 5,0573 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,3517 TL - 5,3517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 6,0562 TL - 6,0562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,0562 TL - 6,0562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin