Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Seri Kodu: SR1941
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5016 TL - 9,5016 TL | 249580 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,5912 TL - 7,5912 TL | 340842 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,8135 TL - 2,8135 TL | 30248 Stokta |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,5281 TL - 8,5281 TL | 305496 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 56,2508 TL - 56,2508 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 72,9684 TL - 72,9684 TL | 950 Stokta |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 13,5321 TL - 13,5321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 68,1318 TL - 68,1318 TL | 26448 Stokta |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 128,0628 TL - 128,0628 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 43,003 TL - 43,003 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 14,825 TL - 14,825 TL | 243100 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 54,5686 TL - 54,5686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,0795 TL - 4,0795 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,4642 TL - 6,4642 TL | 132843 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 15,1871 TL - 21,262 TL | 37500 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 45,6316 TL - 45,6316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,0562 TL - 6,0562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 8,2677 TL - 8,2677 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 5,0573 TL - 5,0573 TL | 7970 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,0573 TL - 5,0573 TL | 21000 Stokta |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin