Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
877 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
5,0573 TL - 5,0573 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
5,3517 TL - 5,3517 TL 33152 Stokta
2.7 mm
4.2 mm
4.8 mm
5,0573 TL - 5,0573 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.7 mm
4.2 mm
3.2 mm
8,4744 TL - 8,4744 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.7 mm
4.2 mm
11.1 mm
7,1811 TL - 7,1811 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.7 mm
6.4 mm
9.5 mm
6,0562 TL - 6,0562 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 mm
3.6 mm
6.4 mm
6,0562 TL - 6,0562 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.7 mm
4.2 mm
7.9 mm
8,4744 TL - 8,4744 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 mm
3.6 mm
12.7 mm
7,1811 TL - 7,1811 TL 4000 Stokta
2.2 mm
3.6 mm
9.5 mm
6,0562 TL - 6,0562 TL 6000 Stokta
2.7 mm
4.2 mm
6.4 mm
5,3517 TL - 5,3517 TL 5312 Stokta
2.2 mm
3.6 mm
4.8 mm
8,4744 TL - 8,4744 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 mm
3.6 mm
11.1 mm
9,8728 TL - 9,8728 TL 15120 Stokta
2.7 mm
4.2 mm
12.7 mm
4,4055 TL - 4,4055 TL 86140 Stokta
3.1 mm
8.0 mm
10.0 mm
4,50 TL - 4,50 TL 32521 Stokta
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
2,0186 TL - 2,0186 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.7 mm
5.0 mm
3.0 mm
3,701 TL - 3,701 TL 168728 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
3,785 TL - 3,785 TL 4995 Stokta
3.1 mm
8.0 mm
5.0 mm
5,0048 TL - 5,0048 TL 914250 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
2,9596 TL - 2,9596 TL 285820 Stokta
3.1 mm
6.0 mm
15.0 mm
  • / 44
Ara Parçası 3.2 mm 4.8 mm 1.6 mm Nylon 6

R908-1

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    1.6 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    4.8 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 65 °C
  • Malzeme
    Nylon 6
Ara Parçası 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

R907-3

Fiyat Aralığı
5,3517 TL - 5,3517 TL

Stok Seviyeleri
33152 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    4.2 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 65 °C
  • Malzeme
    Nylon 6
Ara Parçası 2.7 mm 4.2 mm 3.2 mm Nylon 6

R907-2

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.2 mm
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    4.2 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 65 °C
  • Malzeme
    Nylon 6
Ara Parçası 2.7 mm 4.2 mm 11.1 mm Nylon 6

R907-7

Fiyat Aralığı
8,4744 TL - 8,4744 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.1 mm
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    4.2 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 65 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 9.5 mm Nylon 6

R905-6

Fiyat Aralığı
7,1811 TL - 7,1811 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 65 °C
  • Malzeme
    Nylon 6
Ara Parçası 2.2 mm 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6

R906-4

Fiyat Aralığı
6,0562 TL - 6,0562 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    3.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 65 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Ara Parçası 2.7 mm 4.2 mm 7.9 mm Nylon 6

R907-5

Fiyat Aralığı
6,0562 TL - 6,0562 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.9 mm
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    4.2 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 65 °C
  • Malzeme
    Nylon 6
Ara Parçası 2.2 mm 3.6 mm 12.7 mm Nylon 6

R906-8

Fiyat Aralığı
8,4744 TL - 8,4744 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    3.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 65 °C
  • Malzeme
    Nylon 6
Ara Parçası 2.2 mm 3.6 mm 9.5 mm Nylon 6

R906-6

Fiyat Aralığı
7,1811 TL - 7,1811 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    3.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 65 °C
  • Malzeme
    Nylon 6
Ara Parçası 2.7 mm 4.2 mm 6.4 mm Nylon 6

R907-4

Fiyat Aralığı
6,0562 TL - 6,0562 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    4.2 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 65 °C
  • Malzeme
    Nylon 6
Ara Parçası 2.2 mm 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6

R906-3

Fiyat Aralığı
5,3517 TL - 5,3517 TL

Stok Seviyeleri
5312 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    3.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 65 °C
  • Malzeme
    Nylon 6
Ara Parçası 2.2 mm 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6

R906-7

Fiyat Aralığı
8,4744 TL - 8,4744 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.1 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    3.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 65 °C
  • Malzeme
    Nylon 6
Ara Parçası 2.7 mm 4.2 mm 12.7 mm Nylon 6

R907-8

Fiyat Aralığı
9,8728 TL - 9,8728 TL

Stok Seviyeleri
15120 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    4.2 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 65 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Ara Parçası 3.1 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

005357000002

Fiyat Aralığı
4,4055 TL - 4,4055 TL

Stok Seviyeleri
86140 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

005327800002

Fiyat Aralığı
4,50 TL - 4,50 TL

Stok Seviyeleri
32521 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.7 mm 5.0 mm 3.0 mm PA

RRSN-2750-03-GF

Fiyat Aralığı
2,0186 TL - 2,0186 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

005419000002

Fiyat Aralığı
3,701 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
168728 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 8.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

005351000002

Fiyat Aralığı
3,785 TL - 3,785 TL

Stok Seviyeleri
4995 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

005493000002

Fiyat Aralığı
5,0048 TL - 5,0048 TL

Stok Seviyeleri
914250 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

005326000002

Fiyat Aralığı
2,9596 TL - 2,9596 TL

Stok Seviyeleri
285820 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk