Menü Arama

Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PA

Poliamitten (PA66) imal edilmiş Yuvarlak, Doğal, Dişsiz Ara Parçası kurulumlarınızdaki bileşenleri ayırmak için kullanılır. Bu ara parçaları, bileşenleriniz arasında termal ve elektrik izolasyonu gereken uygulamalarda vazgeçilmezdir.
Ürün kodu:

1114160000VR

341468 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 8,5281 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

8.528,10 TL

1000 x 8,5281 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ara Parça Uzunluğu 4.0 mm
İç Çap 4.2 mm
Dış Çap 8.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Renk Doğal renk
Pul Şekli Round
GTIP Numarası 3926300090
Paket Adedi 500

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin