Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
877 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
3,785 TL - 3,785 TL 4995 Stokta
3.1 mm
8.0 mm
5.0 mm
3,1122 TL - 3,1122 TL 54990 Stokta
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
3,7746 TL - 3,7746 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.4 mm
6.0 mm
6.0 mm
6,1717 TL - 6,1717 TL 587752 Stokta
10.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
13,9839 TL - 13,9839 TL 22800 Stokta
10.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
42,4772 TL - 42,4772 TL 92700 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
10.0 mm
67,1857 TL - 67,1857 TL 864 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
35.0 mm
56,0756 TL - 123,1522 TL 3192 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
60.0 mm
59,0897 TL - 59,0897 TL 11900 Stokta
12.6 mm
25.0 mm
20.0 mm
73,2839 TL - 73,2839 TL 3380 Stokta
12.6 mm
25.0 mm
40.0 mm
3,4696 TL - 3,4696 TL 1530 Stokta
3.6 mm
6.0 mm
4.0 mm
2,4338 TL - 2,4338 TL 766168 Stokta
3.1 mm
6.0 mm
6.0 mm
2,901 TL - 2,901 TL 66790 Stokta
3.1 mm
6.0 mm
12.0 mm
3,5432 TL - 3,5432 TL 547200 Stokta
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
5,7092 TL - 5,7092 TL 158352 Stokta
3.1 mm
8.0 mm
20.0 mm
2,6772 TL - 2,6772 TL 39178 Stokta
3.1 mm
6.0 mm
8.0 mm
4,50 TL - 4,50 TL 32521 Stokta
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
13,0375 TL - 13,0375 TL 203984 Stokta
10.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
24,1826 TL - 24,1826 TL 134180 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
5.0 mm
62,4542 TL - 62,4542 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.6 mm
22.0 mm
30.0 mm
  • / 44
Ara Parçası 3.1 mm 8.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

005351000002

Fiyat Aralığı
3,785 TL - 3,785 TL

Stok Seviyeleri
4995 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

005371200002

Fiyat Aralığı
3,1122 TL - 3,1122 TL

Stok Seviyeleri
54990 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

005372000002

Fiyat Aralığı
3,7746 TL - 3,7746 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 10.3 mm 15.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

005629000002

Fiyat Aralığı
6,1717 TL - 6,1717 TL

Stok Seviyeleri
587752 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    10.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 10.3 mm 15.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

005641000002

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
22800 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    10.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 10.0 mm PA

005663000002

Fiyat Aralığı
42,4772 TL - 42,4772 TL

Stok Seviyeleri
92700 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

005681000002

Fiyat Aralığı
67,1857 TL - 67,1857 TL

Stok Seviyeleri
864 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6

005691000002

Fiyat Aralığı
123,1522 TL - 56,0756 TL

Stok Seviyeleri
3192 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 12.6 mm 25.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

005749000002

Fiyat Aralığı
59,0897 TL - 59,0897 TL

Stok Seviyeleri
11900 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    12.6 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 12.6 mm 25.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6

005761000002

Fiyat Aralığı
73,2839 TL - 73,2839 TL

Stok Seviyeleri
3380 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    12.6 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.6 mm 6.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

005386500002

Fiyat Aralığı
3,4696 TL - 3,4696 TL

Stok Seviyeleri
1530 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

005318200002

Fiyat Aralığı
2,4338 TL - 2,4338 TL

Stok Seviyeleri
766168 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

005324200002

Fiyat Aralığı
2,901 TL - 2,901 TL

Stok Seviyeleri
66790 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

005348000002

Fiyat Aralığı
3,5432 TL - 3,5432 TL

Stok Seviyeleri
547200 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 8.0 mm 20.0 mm PA

005363000002

Fiyat Aralığı
5,7092 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
158352 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 6.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

005320600002

Fiyat Aralığı
2,6772 TL - 2,6772 TL

Stok Seviyeleri
39178 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

005327800002

Fiyat Aralığı
4,50 TL - 4,50 TL

Stok Seviyeleri
32521 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 10.3 mm 15.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

005638000002

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
203984 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    10.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

005660000002

Fiyat Aralığı
24,1826 TL - 24,1826 TL

Stok Seviyeleri
134180 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

005678000002

Fiyat Aralığı
62,4542 TL - 62,4542 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk