Menü Arama

Ara Parçası 10.3 mm 15.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

Poliamitten (PA66) imal edilmiş Yuvarlak, Doğal, Dişsiz Ara Parçası kurulumlarınızdaki bileşenleri ayırmak için kullanılır. Bu ara parçaları, bileşenleriniz arasında termal ve elektrik izolasyonu gereken uygulamalarda vazgeçilmezdir.
Ürün kodu:

005641000002

22800 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 13,9839 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.398,39 TL

100 x 13,9839 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ara Parça Uzunluğu 25.0 mm
İç Çap 10.3 mm
Dış Çap 15.0 mm
Malzeme Nylon 6/6
Renk Doğal renk
Pul Şekli Round
GTIP Numarası 3926909790
Paket Adedi 100

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin