Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Seri Kodu: SR1941
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,3582 TL - 108,1597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2,1449 TL - 2,1449 TL | 26078 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,0186 TL - 2,0186 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,5643 TL - 3,5643 TL | 10000 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,7863 TL - 2,7863 TL | 14120 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1449 TL - 2,1449 TL | 9880 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,477 TL - 1,477 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,1449 TL - 2,1449 TL | 180500 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 41,8464 TL - 41,8464 TL | 5400 Stokta |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,1717 TL - 6,1717 TL | 538113 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 13,9839 TL - 13,9839 TL | 22800 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 56,2508 TL - 56,2508 TL | 2550 Stokta |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4338 TL - 2,4338 TL | 766168 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,901 TL - 2,901 TL | 66790 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,5432 TL - 3,5432 TL | 547200 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,7092 TL - 5,7092 TL | 158352 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 42,4772 TL - 42,4772 TL | 78400 Stokta |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 67,1857 TL - 67,1857 TL | 864 Stokta |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 56,0756 TL - 123,1522 TL | 3192 Stokta |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 59,0897 TL - 59,0897 TL | 10200 Stokta |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin