Yuvarlak Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve yuvarlak şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Farklı tür ve stillerde mevcuttur:
Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Orange, Sarı, Kırmızı, Brown, Mavi, Yeşil, Mid Grey Seri Kodu: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | H | h | Malzeme | Azami Et Kalınlığı | Minimum Wall Thickness | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3972 TL - 5,8732 TL | 1500 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 3,6238 TL - 8,8782 TL | 1950 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Load Bearing
|
||
| 4,1871 TL - 10,636 TL | 49600 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 2,0926 TL - 5,1269 TL | 48000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Load Bearing
|
||
| 4,1871 TL - 10,636 TL | 85500 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 3,6238 TL - 8,8782 TL | 1350 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Load Bearing
|
||
| 3,5727 TL - 9,0972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Load Bearing
|
||
| 1,4801 TL - 3,6263 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 2,0926 TL - 5,1269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Load Bearing
|
||
| 27,2552 TL - 66,7752 TL | 88710 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
LDPE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 44,4044 TL - 44,4044 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.74 in
95.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 6,8808 TL - 17,4703 TL | 399 Stokta |
1.248 in
31.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 2,0926 TL - 5,1269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Load Bearing
|
||
| 2,0824 TL - 5,1018 TL | 104000 Stokta |
0.622 in
15.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Load Bearing
|
||
| 4,5179 TL - 11,4507 TL | 900 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 4,5179 TL - 11,4507 TL | 41600 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 143,0133 TL - 143,0133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 in
88.9 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Load Bearing
|
||
| 125,6598 TL - 125,6598 TL | 450 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| 20,1872 TL - 20,1872 TL | 104472 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| 21,9746 TL - 21,9746 TL | 8723 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Load Bearing
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin