Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 35.0 mm 1.0 mm 2.5 mm LDPE - PIR Gri

Yuvarlak Boru Eklentileri, yuvarlak boru ve direk uçlarına zarif bir görünüm verir ve koruma sağlar. Boru ölçüleri için mükemmel uyum ve mükemmel tutuş sunarak kurulumu kolaylaştırır. Ayrıca, keskin kenarlara karşı korur.
Ürün kodu:

111758

1500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
150 - 999 5,8732 TL
1000 - 1499 3,3562 TL
1500 + 2,3972 TL
Standart paket: 1500

Şunun katları halinde sipariş ver: 150

Toplam fiyat:

880,98 TL

150 x 5,8732 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 35.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Azami Et Kalınlığı 2.5 mm
Renk Gri
Bitir Textured
Malzeme LDPE - PIR
Tip Load Bearing
GTIP Numarası 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin