Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm LDPE Siyah

Yuvarlak Boru Eklentileri, yuvarlak boru ve direk uçlarına zarif bir görünüm verir ve koruma sağlar. Boru ölçüleri için mükemmel uyum ve mükemmel tutuş sunarak kurulumu kolaylaştırır. Ayrıca, keskin kenarlara karşı korur.
Ürün kodu:

465601

73320 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 - 149 66,7752 TL
150 - 299 38,1573 TL
300 + 27,2552 TL
Standart paket: 300

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

2.003,26 TL

30 x 66,7752 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 70.0 mm
H 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Azami Et Kalınlığı 4.5 mm
Renk Siyah
Bitir Eroded
Malzeme LDPE
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin