Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 38.0 mm 1.5 mm 3.5 mm PE Grey

Yuvarlak Boru Eklentileri, yuvarlak boru ve direk uçlarına zarif bir görünüm verir ve koruma sağlar. Boru ölçüleri için mükemmel uyum ve mükemmel tutuş sunarak kurulumu kolaylaştırır. Ayrıca, keskin kenarlara karşı korur.
Ürün kodu:

085038062003

104472 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 20,1872 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.009,36 TL

50 x 20,1872 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 38.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Azami Et Kalınlığı 3.5 mm
Renk Gri
Bitir Textured
Malzeme PE
Tip Load Bearing
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin