Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbed Pipe End Plugs are designed for securely sealing the ends of pipes and tubes. Featuring a push-in design, they plug is equipped with internal fins that provide a strong friction fit against the inside diameter of the connected pipe. This effectively prevents impurities from entering.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRILUPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | D | H | Boru Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,2924 TL - 62,5472 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 2,2867 TL - 3,5571 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 29,0457 TL - 32,2731 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 94,7027 TL - 105,2253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 21,828 TL - 33,9546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 37,7249 TL - 41,9165 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 1,229 TL - 1,9118 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,8715 TL - 2,9113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,8897 TL - 2,9395 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,5604 TL - 11,7607 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 11,6413 TL - 18,1088 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 20,7884 TL - 32,3375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 7,7071 TL - 11,9888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 15,6382 TL - 17,3758 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 46,918 TL - 52,1312 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 11,4337 TL - 17,7859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10,7731 TL - 16,7582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 23,9071 TL - 37,1889 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 20,531 TL - 31,9372 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 18,9464 TL - 21,0516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin