Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbed Pipe End Plugs are designed for securely sealing the ends of pipes and tubes. Featuring a push-in design, they plug is equipped with internal fins that provide a strong friction fit against the inside diameter of the connected pipe. This effectively prevents impurities from entering.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRILUPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | D | H | Boru Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8353 TL - 4,4106 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 3,1187 TL - 4,8514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 3,0232 TL - 4,7027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 5,1979 TL - 8,0856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 12,6628 TL - 19,6977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 1,8715 TL - 2,9113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 20,531 TL - 31,9372 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 18,9464 TL - 21,0516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 29,0457 TL - 32,2731 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 94,7027 TL - 105,2253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 3,183 TL - 4,9513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/4"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 3,2176 TL - 5,0051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 5,3709 TL - 8,3547 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 13,5129 TL - 21,0201 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 2,2867 TL - 3,5571 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 23,9071 TL - 37,1889 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 1,514 TL - 2,3552 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 1,8897 TL - 2,9395 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,4779 TL - 5,41 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 8,315 TL - 12,9345 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 1/4"
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin