Menü Arama

Dişli Boru Ucu Tapası 323.9 mm LDPE - PCR Yeşil

Ürün kodu:

20749743

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
12 - 59 105,2253 TL
60 + 94,7027 TL
Standart paket: 12

Şunun katları halinde sipariş ver: 12

Toplam fiyat:

1.262,70 TL

12 x 105,2253 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 323.0 mm
H 40.0 mm
Boru Çapı 323.9 mm
Teknik özellikler 12"
Renk Yeşil
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin