Menü Arama

Dişli Boru Ucu Tapası 273.0 mm LDPE - PCR Yeşil

Ürün kodu:

20749736

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
15 - 74 62,5472 TL
75 + 56,2924 TL
Standart paket: 15

Şunun katları halinde sipariş ver: 15

Toplam fiyat:

938,21 TL

15 x 62,5472 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 272.0 mm
H 40.0 mm
Boru Çapı 273.0 mm
Teknik özellikler 10"
Renk Yeşil
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin