Menü Arama

Dişli Boru Ucu Tapası 219.1 mm LDPE - PCR Yeşil

Ürün kodu:

20749729

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
40 - 199 52,1312 TL
200 + 46,918 TL
Standart paket: 40

Şunun katları halinde sipariş ver: 40

Toplam fiyat:

2.085,25 TL

40 x 52,1312 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 218.0 mm
H 40.0 mm
Boru Çapı 219.1 mm
Teknik özellikler 8"
Renk Yeşil
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin