Oluklu ve bilyeli Yaylı Piston, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Üç bileşenden oluşur: Dişli gövde, paslanmaz bilye ve yay mekanizması. Pistondaki yay, pistonu uzatılmış veya geri çekilmiş pozisyonda tutmak için gereken gücü oluşturur.
Oluklu tasarımı sayesinde kolayca ayarlanır ve tam konumlandırılır. Böylece, pistonun uzatma ve geri çekme ayarı ihtiyaca göre tam uyarlanabilir. Mükemmel korozyon direnci için seçilen paslanmaz bilye, zor şartlarda bile pistonun uzun ömürlü ve güvenilir çalışmasına imkan verir. Ayrıca, paslanmaz çelik bilye, pürüzsüz çalışarak sürtünme ve aşınmayı önler.
Kolay katılıp kullanılır. Yüksek stres ve baskıya dayanmak üzere tasarlanmıştır. Dişli gövdesiyle mevcut sistemlere veya yapılara kolayca entegre olur. 250C sıcaklığa dayanıklıdır. Yaylı pistonlar dayanıklı ve çok yönlü olmaları sebebiyle sağlık, optik, ortopedi, makine ve ekipman tasarımı, ışıklandırma ekipmanı, elektronik bileşenler gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Karartılmış Çelik Seri Kodu: SR32100
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | Spring load F1 ≈ N | Malzeme | Stroke s1 | Spring load | d1 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159,8615 TL - 246,1304 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
0.8
|
303 Stainless Steel
|
0.3
|
Normal
|
M2
|
1.0
|
||
| 216,9046 TL - 333,4557 TL | 130 Stokta |
22.0
|
61.0
|
303 Stainless Steel
|
2.5
|
Artırılmış
|
M12
|
8.0
|
||
| 617,6149 TL - 950,3664 TL | 1 Stokta |
34.0
|
127.0
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
Artırılmış
|
M24
|
15.0
|
||
| 607,7556 TL - 935,2254 TL | 134 Stokta |
34.0
|
81.0
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
Normal
|
M24
|
15.0
|
||
| 169,7208 TL - 260,9194 TL | 527 Stokta |
19.0
|
57.0
|
303 Stainless Steel
|
2.0
|
Artırılmış
|
M10
|
6.0
|
||
| 383,1043 TL - 589,4455 TL | 9 Stokta |
30.0
|
84.0
|
303 Stainless Steel
|
4.5
|
Artırılmış
|
M20
|
12.0
|
||
| 276,7647 TL - 425,7106 TL | 10 Stokta |
24.0
|
68.0
|
303 Stainless Steel
|
3.5
|
Artırılmış
|
M16
|
10.0
|
||
| 114,4383 TL - 176,059 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
15.0
|
303 Stainless Steel
|
0.9
|
Artırılmış
|
M5
|
3.0
|
||
| 33,8033 TL - 52,1134 TL | 183 Stokta |
9.0
|
8.5
|
Karartılmış Çelik
|
0.8
|
Normal
|
M4
|
2.5
|
||
| 33,8033 TL - 52,1134 TL | 315 Stokta |
12.0
|
8.0
|
Karartılmış Çelik
|
0.9
|
Normal
|
M5
|
3.0
|
||
| 353,5264 TL - 543,6701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
34.0
|
127.0
|
Karartılmış Çelik
|
5.5
|
Artırılmış
|
M24
|
15.0
|
||
| 99,6493 TL - 153,5234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
8.0
|
303 Stainless Steel
|
0.9
|
Normal
|
M5
|
3.0
|
||
| 60,2121 TL - 92,607 TL | 10 Stokta |
19.0
|
58.0
|
Karartılmış Çelik
|
2.0
|
Artırılmış
|
M10
|
6.0
|
||
| 127,8188 TL - 196,4818 TL | 100 Stokta |
16.0
|
18.0
|
303 Stainless Steel
|
1.5
|
Normal
|
M8
|
4.5
|
||
| 113,0298 TL - 173,9462 TL | 223 Stokta |
7.0
|
3.0
|
303 Stainless Steel
|
0.4
|
Normal
|
M3
|
1.5
|
||
| 99,6493 TL - 153,5234 TL | 50 Stokta |
9.0
|
8.5
|
303 Stainless Steel
|
0.8
|
Normal
|
M4
|
2.5
|
||
| 99,6493 TL - 153,5234 TL | 313 Stokta |
14.0
|
11.0
|
303 Stainless Steel
|
1.0
|
Normal
|
M6
|
3.5
|
||
| 341,2023 TL - 524,6558 TL | 1 Stokta |
30.0
|
56.0
|
303 Stainless Steel
|
4.5
|
Normal
|
M20
|
12.0
|
||
| 195,4254 TL - 300,7087 TL | 5 Stokta |
22.0
|
26.0
|
303 Stainless Steel
|
2.5
|
Normal
|
M12
|
8.0
|
||
| 148,2416 TL - 228,1724 TL | 10 Stokta |
16.0
|
36.0
|
303 Stainless Steel
|
1.5
|
Artırılmış
|
M8
|
4.5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin