Menü Arama

Yaylı Piston M4 2.5 9.0 Karartılmış Çelik

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Ürün kodu:

20760878

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 72,1247 TL
20 - 49 64,8024 TL
50 - 99 61,1413 TL
100 + 54,1851 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

72,12 TL

1 x 72,1247 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Artırılmış
d1 M4
d2 2.5
l1 9.0
Stroke s1 0.8
Spring load F1 ≈ N 12.0
Spring load F2 ≈ N 18.0
A/F 0.60
Weight g 0.4
Malzeme Karartılmış Çelik

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin