Menü Arama

Yaylı Piston M2 1.0 4.0 Karartılmış Çelik

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Ürün kodu:

20760854

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 254,0843 TL
20 - 49 228,8223 TL
50 - 99 216,0082 TL
100 + 190,7462 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

254,08 TL

1 x 254,0843 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Artırılmış
d1 M2
d2 1.0
l1 4.0
Stroke s1 0.3
Spring load F1 ≈ N 1.6
Spring load F2 ≈ N 2.0
A/F 0.25
Weight g 0.1
Malzeme Karartılmış Çelik

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin