20760908
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 19 | 207,2214 TL |
| 20 - 49 | 186,3528 TL |
| 50 - 99 | 176,1016 TL |
| 100 + | 155,5991 TL |
| Spring load | Artırılmış |
|---|---|
| d1 | M4 |
| d2 | 2.5 |
| l1 | 9.0 |
| Stroke s1 | 0.8 |
| Spring load F1 ≈ N | 12.0 |
| Spring load F2 ≈ N | 18.0 |
| A/F | 0.60 |
| Weight g | 0.5 |
| Malzeme | 303 Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin