20760885
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 19 | 314,1272 TL |
| 20 - 49 | 282,6413 TL |
| 50 - 99 | 266,8983 TL |
| 100 + | 235,7785 TL |
| Spring load | Artırılmış |
|---|---|
| d1 | M2 |
| d2 | 1.0 |
| l1 | 4.0 |
| Stroke s1 | 0.3 |
| Spring load F1 ≈ N | 1.6 |
| Spring load F2 ≈ N | 2.0 |
| A/F | 0.25 |
| Weight g | 0.1 |
| Malzeme | 303 Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin