Oluklu ve bilyeli Yaylı Piston, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Üç bileşenden oluşur: Dişli gövde, paslanmaz bilye ve yay mekanizması. Pistondaki yay, pistonu uzatılmış veya geri çekilmiş pozisyonda tutmak için gereken gücü oluşturur.
Oluklu tasarımı sayesinde kolayca ayarlanır ve tam konumlandırılır. Böylece, pistonun uzatma ve geri çekme ayarı ihtiyaca göre tam uyarlanabilir. Mükemmel korozyon direnci için seçilen paslanmaz bilye, zor şartlarda bile pistonun uzun ömürlü ve güvenilir çalışmasına imkan verir. Ayrıca, paslanmaz çelik bilye, pürüzsüz çalışarak sürtünme ve aşınmayı önler.
Kolay katılıp kullanılır. Yüksek stres ve baskıya dayanmak üzere tasarlanmıştır. Dişli gövdesiyle mevcut sistemlere veya yapılara kolayca entegre olur. 250C sıcaklığa dayanıklıdır. Yaylı pistonlar dayanıklı ve çok yönlü olmaları sebebiyle sağlık, optik, ortopedi, makine ve ekipman tasarımı, ışıklandırma ekipmanı, elektronik bileşenler gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Karartılmış Çelik Seri Kodu: SR32100
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | Spring load F1 ≈ N | Malzeme | Stroke s1 | Spring load | d1 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607,7556 TL - 935,2254 TL | 134 Stokta |
34.0
|
81.0
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
Normal
|
M24
|
15.0
|
||
| 216,9046 TL - 333,4557 TL | 130 Stokta |
22.0
|
61.0
|
303 Stainless Steel
|
2.5
|
Artırılmış
|
M12
|
8.0
|
||
| 617,6149 TL - 950,3664 TL | 1 Stokta |
34.0
|
127.0
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
Artırılmış
|
M24
|
15.0
|
||
| 33,8033 TL - 52,1134 TL | 315 Stokta |
12.0
|
8.0
|
Karartılmış Çelik
|
0.9
|
Normal
|
M5
|
3.0
|
||
| 50,3528 TL - 77,4659 TL | 59 Stokta |
19.0
|
24.0
|
Karartılmış Çelik
|
2.0
|
Normal
|
M10
|
6.0
|
||
| 199,2987 TL - 306,6947 TL | 113 Stokta |
30.0
|
56.0
|
Karartılmış Çelik
|
4.5
|
Normal
|
M20
|
12.0
|
||
| 333,8078 TL - 513,388 TL | 3 Stokta |
34.0
|
81.0
|
Karartılmış Çelik
|
5.5
|
Normal
|
M24
|
15.0
|
||
| 135,2133 TL - 208,1017 TL | 35 Stokta |
24.0
|
68.0
|
Karartılmış Çelik
|
3.5
|
Artırılmış
|
M16
|
10.0
|
||
| 60,2121 TL - 92,607 TL | 8 Stokta |
19.0
|
58.0
|
Karartılmış Çelik
|
2.0
|
Artırılmış
|
M10
|
6.0
|
||
| 77,4659 TL - 119,368 TL | 140 Stokta |
22.0
|
26.0
|
Karartılmış Çelik
|
2.5
|
Normal
|
M12
|
8.0
|
||
| 55,9867 TL - 86,2689 TL | 137 Stokta |
16.0
|
36.0
|
Karartılmış Çelik
|
1.5
|
Artırılmış
|
M8
|
4.5
|
||
| 39,0851 TL - 59,86 TL | 30 Stokta |
14.0
|
19.0
|
Karartılmış Çelik
|
1.0
|
Artırılmış
|
M6
|
3.5
|
||
| 89,79 TL - 138,0302 TL | 37 Stokta |
22.0
|
61.0
|
Karartılmış Çelik
|
2.5
|
Artırılmış
|
M12
|
8.0
|
||
| 33,8033 TL - 52,1134 TL | 105 Stokta |
14.0
|
11.0
|
Karartılmış Çelik
|
1.0
|
Normal
|
M6
|
3.5
|
||
| 40,4935 TL - 62,3248 TL | 408 Stokta |
12.0
|
15.0
|
Karartılmış Çelik
|
0.9
|
Artırılmış
|
M5
|
3.0
|
||
| 42,9584 TL - 65,846 TL | 136 Stokta |
7.0
|
3.0
|
Karartılmış Çelik
|
0.4
|
Normal
|
M3
|
1.5
|
||
| 46,1274 TL - 71,1278 TL | 167 Stokta |
16.0
|
18.0
|
Karartılmış Çelik
|
1.5
|
Normal
|
M8
|
4.5
|
||
| 226,0597 TL - 347,5404 TL | 29 Stokta |
30.0
|
84.0
|
Karartılmış Çelik
|
4.5
|
Artırılmış
|
M20
|
12.0
|
||
| 33,8033 TL - 52,1134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.0
|
8.5
|
Karartılmış Çelik
|
0.8
|
Normal
|
M4
|
2.5
|
||
| 127,1146 TL - 195,4254 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
41.0
|
Karartılmış Çelik
|
3.5
|
Normal
|
M16
|
10.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin