Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
609 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
0,4251 TL - 0,5248 TL 553088 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.8 mm
0,8277 TL - 1,0218 TL 26429 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
5.3 mm
11 mm
1 mm
0,8277 TL - 1,0218 TL 519883 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
5.1 mm
9.7 mm
0.8 mm
2,7788 TL - 3,7051 TL 1759560 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3 mm
4.8 mm
2.5 mm
1,55 TL - 2,0699 TL 1764000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
5.3 mm
12.5 mm
0.5 mm
1,4083 TL - 1,8809 TL 8693 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.2 mm
12.7 mm
1.9 mm
1,172 TL - 1,5595 TL 60320 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.2 mm
13.4 mm
1 mm
1,1326 TL - 1,3985 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
1,4839 TL - 1,9754 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
3.8 mm
7.9 mm
1 mm
1,2752 TL - 1,5745 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.5 mm
6,3136 TL - 7,7947 TL 30828 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.5 mm
25.0 mm
2.0 mm
1,1342 TL - 1,5123 TL 697116 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
5.3 mm
9.5 mm
4.1 mm
5,2845 TL - 6,524 TL 1000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
13.4 mm
25.1 mm
2.5 mm
1,3627 TL - 1,6824 TL 2898 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
1,2027 TL - 1,4847 TL 17920 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.6 mm
14.3 mm
1.6 mm
8,5134 TL - 8,5134 TL 35586 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
38.0 mm
41.8 mm
3.0 mm
0,9177 TL - 0,9177 TL 19000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
7,2271 TL - 7,2271 TL 95868 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
15.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,8553 TL - 0,8553 TL 71152 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
5,9546 TL - 5,9546 TL 12971 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
  • / 31
Yassı Pul 2.2 mm 5.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

16M02050080

Fiyat Aralığı
0,5248 TL - 0,4251 TL

Stok Seviyeleri
553088 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A 0.209 in (ID) 0.435 in (OD)

17W04330

Fiyat Aralığı
1,0218 TL - 0,8277 TL

Stok Seviyeleri
26429 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    11 mm
  • Kalınlık
    1 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.200 in (ID) 0.380 in (OD)

17W03801

Fiyat Aralığı
1,0218 TL - 0,8277 TL

Stok Seviyeleri
519883 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Dış Çap
    9.7 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.120 in 0.190 in 0.100 in Nylon 6/6

17W01910

Fiyat Aralığı
3,7051 TL - 2,7788 TL

Stok Seviyeleri
1759560 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3 mm
  • Dış Çap
    4.8 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.209 in (ID) 0.492 in (OD)

17W04719

Fiyat Aralığı
2,0699 TL - 1,55 TL

Stok Seviyeleri
1764000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    12.5 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.165 in 0.500 in 0.075 in Nylon 6/6

17W05000

Fiyat Aralığı
1,8809 TL - 1,4083 TL

Stok Seviyeleri
8693 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Kalınlık
    1.9 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.402 in (ID) 0.528 in (OD)

17W05252

Fiyat Aralığı
1,5595 TL - 1,172 TL

Stok Seviyeleri
60320 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    13.4 mm
  • Kalınlık
    1 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.125 in 0.500 in 0.125 in Nylon 6/6

17W05012

Fiyat Aralığı
1,3985 TL - 1,1326 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Kalınlık
    3.2 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.150 in 0.312 in 0.040 in Nylon 6/6

17W03137

Fiyat Aralığı
1,9754 TL - 1,4839 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3.8 mm
  • Dış Çap
    7.9 mm
  • Kalınlık
    1 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

16M06012150B

Fiyat Aralığı
1,5745 TL - 1,2752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yassı Pul 8.5 mm 25.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

16M08525200

Fiyat Aralığı
7,7947 TL - 6,3136 TL

Stok Seviyeleri
30828 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yassı Pul 0.210 in 0.375 in 0.160 in Nylon 6/6

17W03761

Fiyat Aralığı
1,5123 TL - 1,1342 TL

Stok Seviyeleri
697116 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Kalınlık
    4.1 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 13.4 mm 25.1 mm 2.5 mm Nylon 6/6

16M12025200

Fiyat Aralığı
6,524 TL - 5,2845 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.4 mm
  • Dış Çap
    25.1 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yassı Pul 0.187 in 0.256 in 0.045 in Nylon 6/6

17W02564

Fiyat Aralığı
1,6824 TL - 1,3627 TL

Stok Seviyeleri
2898 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.7 mm
  • Dış Çap
    6.5 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.260 in 0.562 in 0.062 in Nylon 6/6

17W05622

Fiyat Aralığı
1,4847 TL - 1,2027 TL

Stok Seviyeleri
17920 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.6 mm
  • Dış Çap
    14.3 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 38.0 mm 41.8 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1009720000VR

Fiyat Aralığı
8,5134 TL - 8,5134 TL

Stok Seviyeleri
35586 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    38.0 mm
  • Dış Çap
    41.8 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.2 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1001200000VR

Fiyat Aralığı
0,9177 TL - 0,9177 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 15.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1008420000VR

Fiyat Aralığı
7,2271 TL - 7,2271 TL

Stok Seviyeleri
95868 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Nylon 6/6

0050300000VR

Fiyat Aralığı
0,8553 TL - 0,8553 TL

Stok Seviyeleri
71152 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.5 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

0050610000VR

Fiyat Aralığı
5,9546 TL - 5,9546 TL

Stok Seviyeleri
12971 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round