| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,7051 TL |
| 5000 - 9999 | 3,1758 TL |
| 10000 + | 2,7788 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| İç Çap | 3 mm |
|---|---|
| İç Çap | 0.120 in |
| Dış Çap | 4.8 mm |
| Dış Çap | 0.190 in |
| Kalınlık | 2.5 mm |
| Kalınlık | 0.100 in |
| Somunu Tipi | Yassı Pul |
| Pul Şekli | Round |
| Renk | Doğal renk |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin