Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7815 TL - 2,7815 TL | 65920 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 8,3652 TL - 8,3652 TL | 2362269 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,257 TL - 1,257 TL | 573300 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 1,5218 TL - 2,0321 TL | 74322 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.415 in
10.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 1,1909 TL - 1,5973 TL | 655662 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.615 in
15.6 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
||
| 1,7214 TL - 2,1249 TL | 22806 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 2,1125 TL - 2,1125 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,6861 TL - 0,9158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.163 in
4.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.202 in
5.1 mm
|
||
| 3,0179 TL - 3,0179 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,7183 TL - 0,9546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.195 in
5 mm
|
0.245 in
6.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 13,5612 TL - 13,5612 TL | 16940 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 7,3345 TL - 9,7353 TL | 195840 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.397 in
10.1 mm
|
0.860 in
21.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 9,3383 TL - 12,3818 TL | 41400 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.502 in
12.8 mm
|
1.220 in
31 mm
|
0.150 in
3.8 mm
|
||
| 3,5727 TL - 4,7731 TL | 69146 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.340 in
8.6 mm
|
0.865 in
22 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
||
| 2,7126 TL - 3,6295 TL | 388500 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.506 in
12.9 mm
|
0.870 in
22.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 1,2071 TL - 1,2071 TL | 435300 Stokta |
Siyah
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3776 TL - 0,4661 TL | 95328 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,8153 TL - 1,0064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
||
| 18,6073 TL - 18,6073 TL | 37168 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 12,0544 TL - 12,0544 TL | 75108 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin