Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0526 TL - 1,2995 TL | 700 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,0586 TL - 1,4272 TL | 29000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.253 in
6.4 mm
|
0.443 in
11.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 1,2027 TL - 1,4847 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.015 in
0.4 mm
|
||
| 1,172 TL - 1,55 TL | 231553 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,0277 TL - 1,2686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,4776 TL - 0,5897 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,5651 TL - 0,6976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 2,1528 TL - 2,658 TL | 132960 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,9326 TL - 1,1513 TL | 32452 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,6074 TL - 0,75 TL | 39040 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,6512 TL - 0,8677 TL | 379390 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
| 0,6225 TL - 0,7687 TL | 23034 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,9546 TL - 1,2759 TL | 108892 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.179 in
4.5 mm
|
0.356 in
9 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
| 1,3152 TL - 1,6237 TL | 81816 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.310 in
7.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 1,0019 TL - 1,3327 TL | 1758960 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.234 in
5.9 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,0019 TL - 1,3327 TL | 143856 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| 1,2929 TL - 1,5961 TL | 10978 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,6625 TL - 0,8179 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,7553 TL - 0,9323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,315 TL - 0,3891 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.085 in
2.2 mm
|
0.196 in
5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin