Menü Arama

Menteşe 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

Ürün kodu:

550055

444 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 334,0987 TL
20 + 278,4155 TL
Standart paket: 20

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

334,10 TL

1 x 334,0987 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kanat Kalınlığı 5.7 mm
Toplam Uzunluk 40.0 mm
Toplam Kalınlık 5.2 mm
Toplam Genişlik 40.0 mm
Renk Siyah
Tam Malzeme %30 Cam Elyaf Güçlendirilmiş Poliamid
Pim Malzemesi 304 Stainless Steel
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin