Menü Arama

Menteşe 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

Ürün kodu:

550058

840 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 626,5611 TL
20 + 522,1343 TL
Standart paket: 20

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

626,56 TL

1 x 626,5611 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kanat Kalınlığı 7.0 mm
Toplam Uzunluk 60.0 mm
Toplam Kalınlık 6.5 mm
Toplam Genişlik 60.0 mm
Renk Siyah
Tam Malzeme %30 Cam Elyaf Güçlendirilmiş Poliamid
Pim Malzemesi 304 Stainless Steel
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin