Menü Arama

Yaprak Menteşeler - Civatalı&Delikli

Stokta

This collection of Leaf Hinges has a leaf-style design that provides a large contact area, for increased stability and load distribution. Unlike typical hinges, a screw and stud fastening system is used to ensure easy and secure installation on doors, panels and enclosures.

The screw offers a secure attachment, while the stud adds reinforcement, making them excellent for applications requiring regular usage and long-term dependability.

Commonly used in heavy-duty doors, machinery enclosures, access panels and automotive assemblies.

  • Can withstand the harsh operating conditions of generators.
Malzeme: Stainless Steel, Steel, Zinc Alloy, Polyamide, Die Cast Zinc Alloy, PA Renk: Steel, Silver, Black, Krom Seri Kodu: SR4599, SR5506, SR5507

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
15 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Bitir Toplam Kalınlık Toplam Genişlik Satın Al
3800 Stokta
50.0 mm
Chrome Plated
11.0 mm
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
Chrome Plated
9.0 mm
40.0 mm
24000 Stokta
50.0 mm
Powder Coated
11.0 mm
50.0 mm
2100 Stokta
40.0 mm
Powder Coated
9.0 mm
40.0 mm
5610 Stokta
40.0 mm
No Finish
9.0 mm
40.0 mm
5320 Stokta
40.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
Powder Coated
9.0 mm
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
No Finish
11.0 mm
50.0 mm
550 Stokta
40.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
187.0 mm
Natural
16.0 mm
65.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
187.0 mm
Zinc
16.0 mm
65.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
187.0 mm
Black
16.0 mm
65.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
187.0 mm
Natural
16.0 mm
65.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
187.0 mm
Zinc
16.0 mm
65.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
187.0 mm
Black
16.0 mm
65.0 mm
Yaprak Menteşe 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Zinc Alloy

099112E


Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
Leaf Hinge 40.0 mm 40.0 mm Die Cast Zinc Alloy

299111E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    9.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
Yaprak Menteşe 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Polyamide

199202E


Stok Seviyeleri
24000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Powder Coated
Yaprak Menteşe 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm Zinc Alloy

299122E


Stok Seviyeleri
2100 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    9.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Powder Coated
Yaprak Menteşe 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

299201E


Stok Seviyeleri
5610 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    9.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Bitir
    No Finish
  • Malzeme
    PA
Yaprak Menteşe 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

299202E


Stok Seviyeleri
5320 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    9.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Malzeme
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon
  • Montaj Deliği Sayısı
    2
Yaprak Menteşe 40.0 mm 40.0 mm Black

299121E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    9.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Bitir
    Powder Coated
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Yaprak Menteşe 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Zinc Alloy

099122E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    No Finish
Leaf Hinge 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm Zinc Alloy

299112E


Stok Seviyeleri
550 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    9.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Montaj Deliği Sayısı
    2
Yaprak Menteşe 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Steel

20796501


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    187.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    16.0 mm
  • Toplam Genişlik
    65.0 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Bitir
    Natural
Yaprak Menteşe 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Stainless Steel

20796518


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    187.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    16.0 mm
  • Toplam Genişlik
    65.0 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Bitir
    Zinc
Yaprak Menteşe 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Steel

20796495


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    187.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    16.0 mm
  • Toplam Genişlik
    65.0 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Bitir
    Black
Yaprak Menteşe 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Stainless Steel

20796549


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    187.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    16.0 mm
  • Toplam Genişlik
    65.0 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Bitir
    Natural
Yaprak Menteşe 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Steel

20796525


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    187.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    16.0 mm
  • Toplam Genişlik
    65.0 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Bitir
    Zinc
Yaprak Menteşe 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Steel

20796532


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    187.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    16.0 mm
  • Toplam Genişlik
    65.0 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Bitir
    Black