099122E
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
| Toplam Uzunluk | 1.969 in |
|---|---|
| Toplam Uzunluk | 50.0 mm |
| Toplam Kalınlık | 0.433 in |
| Toplam Kalınlık | 11.0 mm |
| Toplam Genişlik | 50.0 mm |
| Toplam Genişlik | 1.969 in |
| Mil Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
| Bitir | No Finish |
| Mandal Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
| Malzeme | Zinc Alloy |
| Montaj Deliği Sayısı | 4 |
| Delik Çapı | 6.3 mm |
| Delik Çapı | 0.248 in |
| GTIP Numarası | 8302100090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin