Menü Arama

Yaprak Menteşe 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Polyamide

This Leaf Hinge makes use of a screw that offers a secure attachment, and a stud for added reinforcement. Features a leaf design for a larger contact area. Used in the applications such as access panels and machinery. Ideal for heavy machinery.
Ürün kodu:

199202E

24000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 50.0 mm
Toplam Kalınlık 11.0 mm
Toplam Genişlik 50.0 mm
Mil Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Bitir Powder Coated
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Malzeme Polyamide
Montaj Deliği Sayısı 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin