Menü Arama

Yaprak Menteşe 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

This Leaf Hinge makes use of a screw that offers a secure attachment, and a stud for added reinforcement. Features a leaf design for a larger contact area. Used in the applications such as access panels and machinery. Ideal for heavy machinery.
Ürün kodu:

299202E

1140 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 40.0 mm
Toplam Kalınlık 9.0 mm
Toplam Genişlik 40.0 mm
Malzeme 30% Glass Fibre Reinforced Nylon
Montaj Deliği Sayısı 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin